Por favor selecione um Distribuidor
R$440,04
6x R$ 73,34 sem juros

Proteção Elétrica

Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 2, Imax 40kA, Up 1,5kV, Vmax 275V, OVR T2 40 275s P QS, Linha OVR, ABB

Código: 2CTB815704R1200
Adicionar à lista de desejos
Norma IEC 61643-11 - Execução Plug-in - Fixação em Trilho DIN - Proteção Monopolar - Rede TNS, TNC, TT - Tecnologia Varistor - Indicador de Estado - Extensão de Vida Útil - Tecnologia QuickSafe
- +
sold by APS COMPONENTES ELÉTRICOS
Calcular FRETE
-
R$324,59
6x R$ 54,10 sem juros
3 Em Estoque
Novo
b27413fb
Os dispositivos protetores de surto são necessários em qualquer instalação que tenha riscos de sofrer danos por sobretensão (raios diretos, indiretos e surtos por chaveamento). São utilizados em instalações industriais, comerciais e residenciais. Possuem proteção do Tipo 1, Tipo 2 ou Tipo 1 +2 de acordo com a norma IEC 61643-11.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 2, Imax 40kA, Up 1,5kV, Vmax 275V, OVR T2 40 275s P QS, Linha OVR, ABB
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.