Por favor selecione um Distribuidor

Proteção Elétrica

Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 1 e 2, Iimp 12,5kA, Imax 80kA, Up 1,1kV, Vmax 275V, OVR T1 T2 12.5 275s P QS, Linha OVR, ABB

Código: 2CTB815710R1200
Quantidade:
- +
sold by Ribeiro Automacao
100% de 100
100% positive evaluations
Norma IEC 61643-11 - Execução Plug-in - Fixação em Trilho DIN - Proteção Monopolar - Rede TNS, TNC, TT - Indicador de Estado - Proteção Térmica Integrada - Extensão de Vida Útil - Tecnologia QuickSafe
Código: 2CTB815710R1200
R$ 310,09
175 Em Estoque
Novo
e2b8d0b5
Por favor selecione um Distribuidor
Os dispositivos protetores de surto são necessários em qualquer instalação que tenha riscos de sofrer danos por sobretensão (raios diretos, indiretos e surtos por chaveamento). São utilizados em instalações industriais, comerciais e residenciais. Possuem proteção do Tipo 1, Tipo 2 ou Tipo 1 +2 de acordo com a norma IEC 61643-11.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 1 e 2, Iimp 12,5kA, Imax 80kA, Up 1,1kV, Vmax 275V, OVR T1 T2 12.5 275s P QS, Linha OVR, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.