Por favor selecione um Distribuidor

Proteção Elétrica

Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 1 e 2, Iimp 12,5kA, Imax 80kA, Up 1,6kV, Vmax 440V, OVR T1 T2 12.5 440s P QS, Linha OVR, ABB

Código: 2CTB815710R4100
Quantidade:
- +
sold by Ribeiro Automacao
100% de 100
100% positive evaluations
Norma IEC 61643-11 - Execução Plug-in - Fixação em Trilho DIN - Proteção Monopolar - Rede TNS, TNC, TT - Indicador de Estado - Proteção Térmica Integrada - Extensão de Vida Útil - Tecnologia QuickSafe
Código: 2CTB815710R4100
R$ 1.318,15
4 Em Estoque
Novo
75a9c223
Por favor selecione um Distribuidor
Os dispositivos protetores de surto são necessários em qualquer instalação que tenha riscos de sofrer danos por sobretensão (raios diretos, indiretos e surtos por chaveamento). São utilizados em instalações industriais, comerciais e residenciais. Possuem proteção do Tipo 1, Tipo 2 ou Tipo 1 +2 de acordo com a norma IEC 61643-11.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 1 e 2, Iimp 12,5kA, Imax 80kA, Up 1,6kV, Vmax 440V, OVR T1 T2 12.5 440s P QS, Linha OVR, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.