Por favor selecione um Distribuidor

Proteção Elétrica

Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 1, Iimp 25kA, Up 2,5kV, Vmax 255V, OVR T1 25 255, Linha OVR, ABB

Código: 2CTB815101R0100
Quantidade:
- +
sold by APS SOLUÇÕES
96.4% de 100
96.4% positive evaluations
Norma IEC 61643-11 - Execução Fixa - Fixação em Trilho DIN - Proteção Monopolar - Rede TNS, TNC, TT - Tecnologia Spark-Gap
Código: 2CTB815101R0100
R$ 1.287,68
14 Em Estoque
Novo
56e15452
Por favor selecione um Distribuidor
Os dispositivos protetores de surto são necessários em qualquer instalação que tenha riscos de sofrer danos por sobretensão (raios diretos, indiretos e surtos por chaveamento). São utilizados em instalações industriais, comerciais e residenciais. Possuem proteção do Tipo 1, Tipo 2 ou Tipo 1 +2 de acordo com a norma IEC 61643-11.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 1, Iimp 25kA, Up 2,5kV, Vmax 255V, OVR T1 25 255, Linha OVR, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.