Por favor selecione um Distribuidor

Proteção Elétrica

Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 2 e 3, Imax 20kA, Up 0,9kV, Vmax 275V, OVR T2-T3 20-275 P QS, Linha OVR, ABB

Código: 2CTB803871R2400
Quantidade:
- +
sold by APS SOLUÇÕES
96.6% de 100
96.6% positive evaluations
Norma IEC 61643-11 - Execução Plug-in - Fixação em Trilho DIN - Proteção Monopolar - Rede TNS, TNC, TT - Indicador de Estado - Tecnologia QuickSafe
Código: 2CTB803871R2400
R$ 367,10
R$ 367,10 R$ 201,30
237 Em Estoque
Novo
138f2072
Por favor selecione um Distribuidor
Os dispositivos protetores de surto são necessários em qualquer instalação que tenha riscos de sofrer danos por sobretensão (raios diretos, indiretos e surtos por chaveamento). São utilizados em instalações industriais, comerciais e residenciais. Possuem proteção do Tipo 1, Tipo 2 ou Tipo 1 +2 de acordo com a norma IEC 61643-11.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 2 e 3, Imax 20kA, Up 0,9kV, Vmax 275V, OVR T2-T3 20-275 P QS, Linha OVR, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.