Proteção Elétrica

Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 2 e 3, Imax 20kA, Up 1,4kV, Vmax 275V, OVR T2 T3 3N 20 275 P QS, Linha OVR, ABB

Código: 2CTB803973R1200
Fora de Estoque
Norma IEC 61643-11 - Execução Plug-in - Fixação em Trilho DIN - Proteção Tripolar + Neutro - Rede TNS, TT - Indicador de Estado - Tecnologia QuickSafe
Código: 2CTB803973R1200
R$ 0,00
Em Estoque
53e48587
Os dispositivos protetores de surto são necessários em qualquer instalação que tenha riscos de sofrer danos por sobretensão (raios diretos, indiretos e surtos por chaveamento). São utilizados em instalações industriais, comerciais e residenciais. Possuem proteção do Tipo 1, Tipo 2 ou Tipo 1 +2 de acordo com a norma IEC 61643-11.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 2 e 3, Imax 20kA, Up 1,4kV, Vmax 275V, OVR T2 T3 3N 20 275 P QS, Linha OVR, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.