Por favor selecione um Distribuidor

Proteção Elétrica

Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 2, Imax 40kA, Up 1,25kV, Vmax 275V, OVR T2 40 275 P QS, Linha OVR, ABB

Código: 2CTB803871R2300
Quantidade:
- +
sold by MULTIDRIVE
66.6% de 100
66.6% positive evaluations
Norma IEC 61643-11 - Execução Plug-in - Fixação em Trilho DIN - Proteção Monopolar - Rede TNS, TNC, TT - Tecnologia Varistor - Indicador de Estado - Tecnologia QuickSafe
Código: 2CTB803871R2300
R$ 285,81
130 Em Estoque
Novo
640a8979
Por favor selecione um Distribuidor
Os dispositivos protetores de surto são necessários em qualquer instalação que tenha riscos de sofrer danos por sobretensão (raios diretos, indiretos e surtos por chaveamento). São utilizados em instalações industriais, comerciais e residenciais. Possuem proteção do Tipo 1, Tipo 2 ou Tipo 1 +2 de acordo com a norma IEC 61643-11.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 2, Imax 40kA, Up 1,25kV, Vmax 275V, OVR T2 40 275 P QS, Linha OVR, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.