Por favor selecione um Distribuidor

Proteção Elétrica

Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 2, Imax 40kA, Up 2kV, Vmax 440V, OVR T2 40 440 P QS, Linha OVR, ABB

Código: 2CTB803871R1200
Quantidade:
- +
sold by Ribeiro Automacao
100% de 100
100% positive evaluations
Norma IEC 61643-11 - Execução Plug-in - Fixação em Trilho DIN - Proteção Monopolar - Rede TNS, TNC, TT, IT - Tecnologia Varistor - Indicador de Estado - Tecnologia QuickSafe
Código: 2CTB803871R1200
R$ 526,34
R$ 526,34 R$ 500,03
19 Em Estoque
Novo
8e8fee82
Por favor selecione um Distribuidor
Os dispositivos protetores de surto são necessários em qualquer instalação que tenha riscos de sofrer danos por sobretensão (raios diretos, indiretos e surtos por chaveamento). São utilizados em instalações industriais, comerciais e residenciais. Possuem proteção do Tipo 1, Tipo 2 ou Tipo 1 +2 de acordo com a norma IEC 61643-11.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 2, Imax 40kA, Up 2kV, Vmax 440V, OVR T2 40 440 P QS, Linha OVR, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.