Por favor selecione um Distribuidor

Proteção Elétrica

Dispositivo Protetor de Surto Tipo 2 monopolar 20kA 275V, linha OVR, ABB

Código: 2CTB804200R1100
Quantidade:
- +
sold by RH Materiais Elétricos
DPS fixo, monopolar, classe II, Imax=20kA, In=5kA, Un=230V, Uc=275V, Up=1kV
Código: 2CTB804200R1100
R$ 0,00
Em Estoque
2CTB804200R1100
Por favor selecione um Distribuidor
A linha de dispositivos protetores de surto OVR garantem a proteção dos equipamentos em caso de surtos de tensão causados por descargas atmosféricas ou outras interferências na rede elétrica. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, estando em conformidade com as normas IEC/EN 61643. Está disponível na versão fixa com corrente máxima de descarga de 20kA ou 40kA, com indicação no frontal do fim da vida útil do varistor.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Dispositivo Protetor de Surto Tipo 2 monopolar 20kA 275V, linha OVR, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.