Por favor selecione um Distribuidor

Quadros Residenciais

Quadro Distribuição Eletrica, Termoplastico, Embutir, VDI 249 x 323 x 94 mm, com Porta Opaca, IP40, Linha Maestro, ABB

Código: 1SPEM111V12
Quantidade:
- +
sold by APS SOLUÇÕES
96.4% de 100
96.4% positive evaluations
Quadro Eletrico Vazio s/Componentes Montados IP40 1 Plastico
Código: 1SPEM111V12
R$ 88,80
749 Em Estoque
Novo
131d6239
Por favor selecione um Distribuidor
A linha de quadros de distribuição Maestro oferece uma ótima solução para aplicações residenciais e comerciais. É fabricado com material anti-chama e resistente a fortes impactos, seu design possibilita maior espaço interno, o fecho proporciona maior segurança para o usuário e a porta reversível oferece maior flexibilidade na instalação. Possui grau de proteção IP40 e está disponível em seis tamanhos.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Quadro Distribuição Eletrica, Termoplastico, Embutir, VDI 249 x 323 x 94 mm, com Porta Opaca, IP40, Linha Maestro, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.