Por favor selecione um Distribuidor
...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

Quadros Residenciais

Quadro Distribuição Eletrica, Termoplastico, Sobrepor, 04 modulos, com Porta Transparente, IP65, Linha Mistral, ABB

Código: 1SL1200A00
Quantidade:
- +
sold by APS COMPONENTES ELÉTRICOS
94.2% de 100
94.2% positive evaluations
Adicionar à lista de desejos
Quadro Distribuicao Eletrico Vazio s/Componentes Montados IP65Termoplastico 152x202x155 mm c/Porta Transparente MISTRAL 4M IP6
Código: 1SL1200A00
R$ 143,32
1 Em Estoque
Novo
1SL1200A00
Por favor selecione um Distribuidor
...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

A linha de quadros de distribuição System pro E comfort MISTRAL® oferece a liberdade e a flexibilidade para diversas, aplicações em ambientes industriais, comerciais ou residenciais. O amplo espaço interno e a gama de acessórios oferecem inúmeras possibilidades para criar um trabalho de alta qualidade com versatilidade, eficiência e segurança.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Quadro Distribuição Eletrica, Termoplastico, Sobrepor, 04 modulos, com Porta Transparente, IP65, Linha Mistral, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.