Por favor selecione um Distribuidor

Interruptor Diferencial - DR

DR - Interruptor Diferencial Residual IEC 2 polos 25A 30mA 6kA, linha DMS, ABB, GE

Código: DCG225/030
Quantidade:
- +
sold by APS SOLUÇÕES
96.6% de 100
96.6% positive evaluations
Termoplástico não inflamável Terminais de fixação por parafuso Certificação INMETRO
Código: DCG225/030
R$ 81,22
488 Em Estoque
Novo
95ed3491
Por favor selecione um Distribuidor
A linha DR DMS tem como função principal proteger as pessoas e o patrimônio contra faltas à terra, evitando assim choques elétricos e incêndios. Ela é comercializada nas correntes de 25, 40 e 63A com sensibilidade de 30mA e nos modelos de 2 e 4 módulos. O DR não substitui um disjuntor, pois ele não protege contra sobrecargas e cutro-circuitos. Para estas proteções, devem-se utilizar os disjuntores ABB em associação. Exigido o uso pela Norma Brasileira de Instalações Elétricas NBR 5410. Atende a norma IEC 61008-1 e possui certificação INMETRO.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:DR - Interruptor Diferencial Residual IEC 2 polos 25A 30mA 6kA, linha DMS, ABB, GE
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.