Por favor selecione um Distribuidor

Free@home

Fonte de Alimentação PS-M-64.1.1, Free@home, ABB

Código: 2CDG510001R0011
Quantidade:
- +
sold by MULTIDRIVE
60% de 100
60% positive evaluations
Adicionar à lista de desejos
LED indicador de status
Bivolt - 127 - 230 V
Borne de comunicação push-in
Código: 2CDG510001R0011
R$ 0,00
Em Estoque
2CDG510001R0011
Por favor selecione um Distribuidor
A fonte de alimentação do Free@home é repsonsável por energizar todo o sistema de automação através do cabo de comunicação com capacidade de atender até 144 dispositivos. O LED indicador de status facilita o rápido diagnóstico de erros e falhas. O Borne push-in garante a segurança do sistema evitando o mal contato e caso de desconexão acidental.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Fonte de Alimentação PS-M-64.1.1, Free@home, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.