Por favor selecione um Distribuidor

Distribuição de Energia

Fusível NH de Ação Retardada, 315A, NH2, OFAF2H315, ABB

Código: 1SCA022627R6010
Quantidade:
- +
sold by APS SOLUÇÕES
96.6% de 100
96.6% positive evaluations
Tensão de Aplicação: 500A
Corrente Nominal: 315A Tamanho: NH2
Código: 1SCA022627R6010
R$ 128,50
R$ 128,50 R$ 115,65
31 Em Estoque
Novo
8083b12c
Por favor selecione um Distribuidor
Fusíveis de baixa perda de potência para uso geral (gG) e aplicações industriais em 500 V conforme norma DIN 43620. Indicação de estado dupla até tamanho 3, 630 A.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Fusível NH de Ação Retardada, 315A, NH2, OFAF2H315, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.