Por favor selecione um Distribuidor
R$57,95
6x R$ 9,66 sem juros
R$62,33
6x R$ 10,39 sem juros

Interruptores e Tomadas

Interruptor Bipolar 16 A N2101.2 CV Cava, Linha Zenit, ABB

Código: 2CLA210120N1904S
Adicionar à lista de desejos
Plástico 100% Policarbonato Proteção UV Certificado EcoDesenho Certificação INMETRO Conexão Mola
- +
sold by MULTIDRIVE
Calcular FRETE
-
R$0,00
Em Estoque
2CLA210120N1904S
Os interruptores bipolares cavas N2101 da linha Zenit ABB são fabricados em policarbonato brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra \"amarelamento\". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Importado diretamente da Espanha, possui certificação INMETRO e totalmente homologado no Brasil, a linha Zenit também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Interruptor Bipolar 16 A N2101.2 CV Cava, Linha Zenit, ABB
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.