Por favor selecione um Distribuidor
R$76,00
6x R$ 12,67 sem juros

Interruptores e Tomadas

Interruptor Bipolar 20A Preto N1101.7 PT, Linha Unno Life, ABB

Código: 2CLA110170N1604S
Adicionar à lista de desejos
Plástico 100% Policarbonato Proteção UV Certificado EcoDesenho Certificação INMETRO Conexão por Parafuso
- +
sold by MULTIDRIVE
Calcular FRETE
-
R$0,00
Em Estoque
2CLA110170N1604S
Os interruptores bipolares simples pretos N1101.7 PT 20A, 110 - 250V, da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra \"amarelamento\". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Além do mais os interruptores possuem os contatos metálicos posicionados durante a injeção da peça, o que impossibilita a desmontagem e perda dos mesmos. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Interruptor Bipolar 20A Preto N1101.7 PT, Linha Unno Life, ABB
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.