Por favor selecione um Distribuidor

Proteção Elétrica

Interruptor Diferencial Residual Residencial norma IEC 2 polos 25A Tipo AC 30mA, linha FH200, ABB

Código: 1TMF202006R1250
Quantidade:
- +
sold by Ribeiro Automacao
100% de 100
100% positive evaluations
Termoplástico não inflamável Para instalação em trilho DIN
Código: 1TMF202006R1250
R$ 0,00
Em Estoque
1TMF202006R1250
Por favor selecione um Distribuidor
A linha de interruptores diferenciais residuais FH200 possui proteção contra correntes de fuga à terra, evitando o risco de choques elétricos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma IEC/EN 61008. Está disponível nas versões com corrente nominal de 25A a 63A, Tipo AC para circuitos de corrente alternada e sensibilidade de 30mA de corrente residual.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Interruptor Diferencial Residual Residencial norma IEC 2 polos 25A Tipo AC 30mA, linha FH200, ABB
Sua Classificação
Avaliações de Clientes
  1. Um dos melhores que já instalei!
    Quality
    100%
    Vale cada centavo investido, sabemos da importância dele quando ele tem a finalidade de funcionar.

    Avaliado por

    Enviado por

© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.