Por favor selecione um Distribuidor

Interruptores e Tomadas

Interruptor Intermediáiro 10A Bicolor N1110 BN, Linha Unno, ABB

Código: 2CLA111000N1804
Quantidade:
- +
sold by PJNeblina
Plástico 100% Policarbonato
Proteção UV
Certificado EcoDesenho
Certificação INMETRO
Conexão por Parafuso
Código: 2CLA111000N1804
R$ 59,01
R$ 59,01 R$ 47,21
59.01
+ R$ 19,80 shipping
59.01
1 Em Estoque
Novo
e517a2db
Por favor selecione um Distribuidor
Os interruptores intermediários bicolores N1110 BN 10A, 110 - 250V, da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Além do mais os interruptores possuem os contatos metálicos posicionados durante a injeção da peça, o que impossibilita a desmontagem e perda dos mesmos. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Interruptor Intermediáiro 10A Bicolor N1110 BN, Linha Unno, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.