Por favor selecione um Distribuidor
R$45,61
6x R$ 7,60 sem juros

Interruptores e Tomadas

Interruptor Paralelo 16 A N2102 BL Branco, Linha Zenit, ABB

Código: 2CLA210200N1104S
Adicionar à lista de desejos
Plástico 100% Policarbonato Proteção UV Certificado EcoDesenho Certificação INMETRO Conexão Mola
- +
sold by MULTIDRIVE
Calcular FRETE
-
R$0,00
Em Estoque
2CLA210200N1104S
Os interruptores paralelos brancos N2102 da linha Zenit ABB são fabricados em policarbonato brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra \"amarelamento\". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Importado diretamente da Espanha, possui certificação INMETRO e totalmente homologado no Brasil, a linha Zenit também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Interruptor Paralelo 16 A N2102 BL Branco, Linha Zenit, ABB
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.