Por favor selecione um Distribuidor

Interruptores e Tomadas

Interruptor Paralelo 1 Módulo 250V 16A Prata N2102 PL, Linha Zenit, ABB

Código: 2CLA210200N1304S
Quantidade:
- +
sold by MULTIDRIVE
66.6% de 100
66.6% positive evaluations
Plástico 100% Policarbonato
Proteção UV
Certificado EcoDesenho
Certificação INMETRO
Conexão Mola
Código: 2CLA210200N1304S
R$ 0,00
Em Estoque
2CLA210200N1304S
Por favor selecione um Distribuidor
Os interruptores paralelos pratas N2102 da linha Zenit ABB são fabricados em policarbonato brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Importado diretamente da Espanha, possui certificação INMETRO e totalmente homologado no Brasil, a linha Zenit também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Interruptor Paralelo 1 Módulo 250V 16A Prata N2102 PL, Linha Zenit, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.