Por favor selecione um Distribuidor
...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 45 peças.

...
RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA, 30
SUMARE - SAO PAULO
CEP: 13178-475
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 12:30hrs / 13:30hrs às 17:00hrs

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 199 peças.

...
Rua Doutor Emílio Ribas, 1085
Campinas - São Paulo
CEP: 13025-142 - Tel.: 19 99164-3688 / 19 3254-4402

Vendido por:

LED LUZ ILUMINAÇÃO LTDA

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 31 peças.

...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 45 peças.

...
RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA, 30
SUMARE - SAO PAULO
CEP: 13178-475
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 12:30hrs / 13:30hrs às 17:00hrs

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 199 peças.

...
Rua Doutor Emílio Ribas, 1085
Campinas - São Paulo
CEP: 13025-142 - Tel.: 19 99164-3688 / 19 3254-4402

Vendido por:

LED LUZ ILUMINAÇÃO LTDA

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 31 peças.

...
Av. F. Bibiano Trott, 381
Campo Bom - RS
CEP: 93700-000 - Tel.: 51 98425-9848 / 51 3597-3229

Vendido por:

RH Materiais Elétricos

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 20 peças.

Interruptores e Tomadas

Interruptor Simples 1 Módulo 250V 16A Antracita N2101 AN, Linha Zenit, ABB

Código: 2CLA210100N1804S
Quantidade:
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Adicionar à lista de desejos
Plástico 100% Policarbonato
Proteção UV
Certificado EcoDesenho
Certificação INMETRO
Conexão Mola
Código: 2CLA210100N1804S
R$ 0,00
Em Estoque
2CLA210100N1804S
Por favor selecione um Distribuidor
...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 45 peças.

...
RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA, 30
SUMARE - SAO PAULO
CEP: 13178-475
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 12:30hrs / 13:30hrs às 17:00hrs

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 199 peças.

...
Rua Doutor Emílio Ribas, 1085
Campinas - São Paulo
CEP: 13025-142 - Tel.: 19 99164-3688 / 19 3254-4402

Vendido por:

LED LUZ ILUMINAÇÃO LTDA

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 31 peças.

...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 45 peças.

...
RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA, 30
SUMARE - SAO PAULO
CEP: 13178-475
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 12:30hrs / 13:30hrs às 17:00hrs

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 199 peças.

...
Rua Doutor Emílio Ribas, 1085
Campinas - São Paulo
CEP: 13025-142 - Tel.: 19 99164-3688 / 19 3254-4402

Vendido por:

LED LUZ ILUMINAÇÃO LTDA

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 31 peças.

...
Av. F. Bibiano Trott, 381
Campo Bom - RS
CEP: 93700-000 - Tel.: 51 98425-9848 / 51 3597-3229

Vendido por:

RH Materiais Elétricos

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 20 peças.

Os interruptores simples antracitas N2101 da linha Zenit ABB são fabricados em policarbonato brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Importado diretamente da Espanha, possui certificação INMETRO e totalmente homologado no Brasil, a linha Zenit também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Interruptor Simples 1 Módulo 250V 16A Antracita N2101 AN, Linha Zenit, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.