Por favor selecione um Distribuidor

Interruptores e Tomadas

Interruptor Simples 250V 16A Preto Origen N0101 NG

Código: 2CLA010100N1502
Quantidade:
- +
sold by MULTIDRIVE
66.6% de 100
66.6% positive evaluations
Código: 2CLA010100N1502
R$ 4,44
1372 Em Estoque
Novo
ce015b91
Por favor selecione um Distribuidor
Os interruptores simples pretos 16A, 110 - 250V, da linha Origen da ABB são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Além do mais os interruptores possuem os contatos metálicos posicionados durante a injeção da peça, o que impossibilita a desmontagem e perda dos mesmos. Desenvolvido na Espanha e com certificação INMETRO, a linha Origen da ABB possui materiais reciclaveis em sua composição
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Interruptor Simples 250V 16A Preto Origen N0101 NG
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.