Por favor selecione um Distribuidor

Interruptores e Tomadas

Interruptor Simples c/ LED 10A Bicolor N1101.3 BN, Linha Unno, ABB

Código: 2CLA110130N1804S
Quantidade:
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Adicionar à lista de desejos
Plástico 100% Policarbonato
Proteção UV
Certificado EcoDesenho
Certificação INMETRO
LED 127V Incluso
Conexão por Parafuso
Código: 2CLA110130N1804S
R$ 0,00
Em Estoque
2CLA110130N1804S
Por favor selecione um Distribuidor
Os interruptores simples c/ LED bicolores N1101.3 BN10A, 110 - 250V, da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Além do mais os interruptores possuem os contatos metálicos posicionados durante a injeção da peça, o que impossibilita a desmontagem e perda dos mesmos. O LED utiliza uma alimentação por dois contatos que se encontram atrás do módulo junto aos contatos do interruptor. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Interruptor Simples c/ LED 10A Bicolor N1101.3 BN, Linha Unno, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.