Por favor selecione um Distribuidor

Interruptores e Tomadas

Interruptor Temporizado 2M Branco N2262.1 BL, Linha Zenit, ABB

Código: 2CLA226210N1102
Quantidade:
- +
sold by APS SOLUÇÕES
96% de 100
96% positive evaluations
Plástico 100% Policarbonato
Proteção UV
Certificado EcoDesenho
Certificação INMETRO
Conexão Mola
Código: 2CLA226210N1102
R$ 0,00
Em Estoque
2CLA226210N1102
Por favor selecione um Distribuidor
Interruptor Temporizado 2M Branco N2262.1 BL, Linha Zenit, ABB são fabricados em policarbonato brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Importado diretamente da Espanha, possui certificação INMETRO e totalmente homologado no Brasil, a linha Zenit também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Interruptor Temporizado 2M Branco N2262.1 BL, Linha Zenit, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.