Interruptores e tomadas
Design, luxo e sofisticação para seus espaços.
Procurando tomadas e interruptores eficientes, e que ao mesmo tempo agregam beleza e sofisticação à todos os ambientes?
Na ABB você encontrará linhas modulares completas, tanto para residências, como para estabelecimentos comerciais com essas características.
São peças com acabamentos nobres, designs modernos e funcionalidades avançadas, tornando qualquer espaço mais eficiente, seguro e bonito. É praticidade e beleza unidos nos mesmos equipamentos.
Renove seus espaços com as tomadas e interruptores da ABB!
Quais produtos são do seu interesse?
Linha Unno e Unno Life
Linha Zenit
Componentes
Além das peças externas das tomadas e interruptores, a ABB Eletrificação também tem componentes de suporte e mecanismos, essenciais para a qualidade e funcionamento da estrutura.
São de fácil instalação e com acabamentos especiais. Você poderá inovar com nossas linhas de produtos de forma rápida, segura e prática.
Desfrute de funções avançadas, agregando valor e conforto em sua casa ou comércio. Oferecemos o que há de mais moderno em tomadas e interruptores no mercado.
Vantagens dos interruptores e tomadas ABB


Acabamentos finos e design moderno


Instalação rápida e fácil


Variedade de modelos, linhas e cores


Tomadas com proteção infantil e segurança comprovada


Funcionalidades avançadas


Praticidade
Linha Zenit
Design, luxo e sofisticação.
Ambientes sofisticados exigem atenção a cada detalhe. A linha Zenit oferece uma grande diversidade de modelos para tornar o seu projeto único, assim como todo espaço deve ser.
Além de um sofisiticado design, a linha Zenit também integra toda a tecnologia e sistemas como KNX, Free@Home, Sensores, Sistema de som, dimers, entre outros.
Uma ampla gama com mais de 50 funções, além de grande flexibilidade para ser instalada, tanto em residências como em hotéis e em instalações comerciais.




Todas as tomadas contam com proteção infantil que garante a segurança de todos, especialmente a das crianças nas condições mais adversas, cumprindo a norma IEC 60844-1:2006.


Suporte de aço galvanizado com exclusivo tratamento anticorrosivo, com presilhas superiores e inferiores, para proporcionar um rígido posicionamento do mecanismo.


As tampas são extraídas facilmente, proporcionando a troca dos LEDs pela frente da placa. Novos mecanismos mais robustos e compactos, também são inseridos frontalmente. Contatos com borne de conexão automática de fácil instalação.


Na série ZENIT foram substituídas as tradicionais lâmpadas neon por um LED no visor vertical, que emite uma luz difusa, mais atraente e consumindo menos energia.


Com placas em acabamentos surpreendentes como cristal, madeira, aço inox e ardósia. Materiais nobres que acrescentam mais valor e beleza à sua decoração.
Linha Unno
Design ao alcance de todos.
Seu projeto do seu jeito, com as cores que ressaltam cada ideia. Com design simples e contemporâneo, a linha Unno agrega estilo e personalidade a todos os ambientes.
Uma linha elegante, tecnológica, econômica e acima de tudo ecológica. Agora sabemos que é possível unir beleza, funcionalidade, qualidade e sustentabilidade, colocando o design ao alcance de todos.






Todas as tomadas contam com proteção infantil que garante a segurança de todos, especialmente a das crianças nas condições mais adversas, cumprindo a norma IEC 60844-1:2006.


Suas linhas retas e sua simplicidade proporcionam um estilo elegante e contemporâneo; mas é a cor que se adapta a todas as tendências. Com diferentes acabamentos nas laterais, é a combinação perfeita, dando vida às placas e interruptores.


Extração e fixação frontal do mecanismo. Com duas opções de instalação que garantem mecanismos bem alinhados: montagem de suporte e conexão ou conexão e então montagem do suporte. O sistema de conexão por contato direto impede que o cabo se solte, segurando-o de modo que a temperatura, o movimento ou mesmo, a passagem do tempo não afetem essa conexão.


A linha Unno é certificada pela AENOR Ecodiseño (ED-0008/2007)., tem baixo impacto ambiental em cada um dos processos de design, produção, logística, venda, uso e reciclagem. Produzida com matérias primas dentro dos padrões de orgãos internacionais preocupados com o meio ambiente (RoHS, IEC, INMETRO).


Iluminação com LED branco que tem mais luminosidade. Economia de energia de até 80% e maior durabilidade.
Linha Unno Life
Coloque mais cores em sua vida
Mais elegância aliada a reconhecida qualidade tecnológica da ABB, agora os interruptores Unno Life tem mais cores vibrantes para a harmonização dos ambientes.






Suas linhas retas e sua simplicidade proporcionam um estilo elegante e contemporâneo, mas é a cor que se adapta a todas as tendências.


Com diferentes acabamentos nas laterais (Unno) ou nas placas (Unno Life), é a combinação perfeita, dando vida às placas e interruptores.


Extração e fixação frontal do mecanismo. Com duas opções de instalação que garantem mecanismos bem alinhados: montagem de suporte e conexão ou conexão e então montagem do suporte. O sistema de conexão por contato direto impede que o cabo se solte, segurando-o de modo que a temperatura, o movimento ou mesmo, a passagem do tempo não afetem essa conexão.


A linha Unno Life é certificada pela AENOR Ecodiseño (ED-0008/2007)., tem baixo impacto ambiental em cada um dos processos de design, produção, logística, venda, uso e reciclagem. Produzida com matérias primas dentro dos padrões de orgãos internacionais preocupados com o meio ambiente (RoHS, IEC, INMETRO).


Iluminação com LED branco que tem mais luminosidade. Economia de energia de até 80% e maior durabilidade.
Confira alguns conteúdos!


Psicologia das cores: como aplicá-las na decoração?
Quando uma cor é aplicada em um ambiente, afeta o estado emocional de quem está presente ali. As cores na decoração desempenham papel fundamental na criação de uma atmosfera do local. Seja uma área...


Distribuição de espaço: conheça alguns segredos sobre isso
Uma das etapas mais importantes na arquitetura de interiores é a distribuição de espaço. Essa parte do projeto influenciará na maneira como um ambiente será montado. Dessa forma, os móveis que serão...