Por favor selecione um Distribuidor
R$1.362,44
6x R$ 227,07 sem juros
R$1.487,20
6x R$ 247,87 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Monofásico 0,18kW 110V 1,4A - ACS55-01E-01A4-1

Código: 68878314
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS55
- Modelo: ACS55-01E-01A4-1
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Indisponível
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
-
R$978,00
6x R$ 163,00 sem juros
5 Em Estoque
Novo
68878314
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Monofásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e Barreiras
 Linha de Produto  ACS55
 Modelo  ACS55-01E-01A4-1
 Potência (kW)  0,18 kW
 Tensão Nominal  110 V
 Range Tensão de trabalho  110-120V
 Corrente nominal  1,4 A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP20
 IHM  Não se Aplica
 Carcaça  A
 Controle  Escalar
 Rede Incorporada  -
 Rede Opcional  -
 Reator de Entrada  -
 Safe Torque Off SIL3  -
 Entradas Digitais  3
 Entradas Analógicas  1
 Saídas Digitais  0
 Saídas Analogícas  0
 Saída a Relé  1
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  170 x 45 x 128 mm
 Peso  0,65 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Monofásico 0,18kW 110V 1,4A - ACS55-01E-01A4-1
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.