Por favor selecione um Distribuidor
2 Avaliações
R$1.051,50
6x R$ 175,25 sem juros
R$1.092,47
6x R$ 182,08 sem juros
R$1.347,50
6x R$ 224,58 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Monofásico 0,37kW 220V 2,2A - ACS55-01N-02A2-2

Código: 68878420
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS55
- Modelo: ACS55-01N-02A2-2
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Indisponível
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$741,13
6x R$ 123,52 sem juros
2 Em Estoque
Novo
68878420
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Monofásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e Barreiras
 Linha de Produto  ACS55
 Modelo  ACS55-01N-02A2-2
 Potência (kW)  0,37 kW
 Tensão Nominal  220 V
 Range Tensão de trabalho  200-240V
 Corrente nominal  2,2 A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP20
 IHM  Não se Aplica
 Carcaça  A
 Controle  Escalar
 Rede Incorporada  -
 Rede Opcional  -
 Reator de Entrada  -
 Safe Torque Off SIL3  -
 Entradas Digitais  3
 Entradas Analógicas  1
 Saídas Digitais  0
 Saídas Analogícas  0
 Saída a Relé  1
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  170 x 45 x 128 mm
 Peso  0,65 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Monofásico 0,37kW 220V 2,2A - ACS55-01N-02A2-2
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.