Por favor selecione um Distribuidor
R$1.418,18
6x R$ 236,36 sem juros
R$1.548,02
6x R$ 258,00 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Monofásico 0,75kW 220V 4,3A - ACS55-01E-04A3-2

Código: 68878357
Adicionar à lista de desejos
Inversor de Frequência ACS55-01E-04A3-2 (0,75kW, 4,3A, 200-240V MONO IP20), Linha ACS55, ABB
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
-
R$1.018,00
6x R$ 169,67 sem juros
5 Em Estoque
Novo
68878357
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Monofásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e Barreiras
 Linha de Produto  ACS55
 Modelo  ACS55-01E-04A3-2
 Potência (kW)  0,75 kW
 Tensão Nominal  220 V
 Range Tensão de trabalho  200-240V
 Corrente nominal  4,3 A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP20
 IHM  Não se Aplica
 Carcaça  B
 Controle  Escalar
 Rede Incorporada  -
 Rede Opcional  -
 Reator de Entrada  -
 Safe Torque Off SIL3  -
 Entradas Digitais  3
 Entradas Analógicas  1
 Saídas Digitais  0
 Saídas Analogícas  0
 Saída a Relé  1
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  170 x 67.5 x 128 mm
 Peso  0,9 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Monofásico 0,75kW 220V 4,3A - ACS55-01E-04A3-2
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.