Por favor selecione um Distribuidor
2 Avaliações
R$1.341,80
6x R$ 223,63 sem juros
R$1.719,50
6x R$ 286,58 sem juros
R$1.789,07
6x R$ 298,18 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Monofásico 0,75kW 220V 4,7A - ACS150-01E-04A7-2

Código: 68581966
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS150
- Modelo: ACS150-01E-04A7-2
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Incorporado
- +
sold by TECAUT Automação Industrial
Calcular FRETE
R$945,74
6x R$ 157,62 sem juros
6 Em Estoque
Novo
68581966
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Monofásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e Barreiras
 Linha de Produto  ACS150
 Modelo  ACS150-01E-04A7-2
 Potência (kW)  0,75 kW
 Tensão Nominal  220 V
 Range Tensão de trabalho  200-240V
 Corrente nominal  4,7 A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP20
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R1
 Controle  Escalar
 Rede Incorporada  -
 Rede Opcional  -
 Reator de Entrada  -
 Safe Torque Off SIL3  -
 Entradas Digitais  5
 Entradas Analógicas  1
 Saídas Digitais  0
 Saídas Analogícas  0
 Saída a Relé  1
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  239 x 70 x 142 mm
 Peso  1,3 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Monofásico 0,75kW 220V 4,7A - ACS150-01E-04A7-2
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.