Por favor selecione um Distribuidor
2 Avaliações
R$1.885,61
6x R$ 314,27 sem juros
R$1.960,08
6x R$ 326,68 sem juros
R$2.139,56
6x R$ 356,59 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Monofásico 1,1kW 220V 6,9A - ACS380-040S-06A9-1

Código: 3AXD50000031875
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS380
- Modelo: ACS380-040S-06A9-1
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Incorporado
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$1.353,54
6x R$ 225,59 sem juros
1 Em Estoque
Novo
3AXD50000031875
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Monofásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
 Linha de Produto  ACS380
 Modelo  ACS380-040S-06A9-1
 Potência (kW)  1,1 kW
 Tensão Nominal  220 V
 Range Tensão de trabalho  200-240V
 Corrente nominal  6,9 A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP20
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R1
 Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Opcional
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  5
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  2
 Saídas Analogícas  1
 Saída a Relé  1
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  223 x 70 x 174 mm
 Peso  1,6 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Monofásico 1,1kW 220V 6,9A - ACS380-040S-06A9-1
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.