Por favor selecione um Distribuidor
R$1.405,63
6x R$ 234,27 sem juros
R$1.474,75
6x R$ 245,79 sem juros
R$1.534,39
6x R$ 255,73 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Monofásico 1,5kW 110V 7,6A - ACS55-01N-02A2-1

Código: 68878390
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS55
- Modelo: ACS55-01N-02A2-1
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Indisponível
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
-
R$1.009,00
6x R$ 168,17 sem juros
5 Em Estoque
Novo
68878390
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Monofásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e Barreiras
 Linha de Produto  ACS55
 Modelo  ACS55-01N-02A2-1
 Potência (kW)  1,5 kW
 Tensão Nominal  110 V
 Range Tensão de trabalho  110-120V
 Corrente nominal  7,6 A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP20
 IHM  Não se Aplica
 Carcaça  A
 Controle  Escalar
 Rede Incorporada  -
 Rede Opcional  -
 Reator de Entrada  -
 Safe Torque Off SIL3  -
 Entradas Digitais  3
 Entradas Analógicas  1
 Saídas Digitais  0
 Saídas Analogícas  0
 Saída a Relé  1
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  170 x 45 x 128 mm
 Peso  0,65 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Monofásico 1,5kW 110V 7,6A - ACS55-01N-02A2-1
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.