Por favor selecione um Distribuidor
2 Avaliações
R$1.845,14
6x R$ 307,52 sem juros
R$1.918,44
6x R$ 319,74 sem juros
R$2.460,18
6x R$ 410,03 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Monofásico 1,5kW 220V 7,5A - ACS310-01E-7A5-2

Código: 3AUA0000038845
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS310
- Modelo: ACS310-01E-7A5-2
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A)
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$1.213,78
6x R$ 202,30 sem juros
1 Em Estoque
Novo
3AUA0000038845
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Monofásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas e Compressores
 Linha de Produto  ACS310
 Modelo  ACS310-01E-7A5-2
 Potência (kW)  1,5 kW
 Tensão Nominal  220 V
 Range Tensão de trabalho  200-240V
 Corrente nominal  7,5 A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP20
 IHM  Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A)
 Carcaça  R2
 Controle  Escalar
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  -
 Reator de Entrada  Opcional
 Safe Torque Off SIL3  -
 Entradas Digitais  5
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  1
 Saídas Analogícas  1
 Saída a Relé  1
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  239 x 105 x 165 mm
 Peso  1,5 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Monofásico 1,5kW 220V 7,5A - ACS310-01E-7A5-2
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.