Por favor selecione um Distribuidor
R$1.867,13
6x R$ 311,19 sem juros
R$2.301,71
6x R$ 383,62 sem juros
R$2.394,83
6x R$ 399,14 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Monofásico 1,5kW 220V 7,6A - ACS55-01E-07A6-2

Código: 68878365
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS55
- Modelo: ACS55-01E-07A6-2
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Indisponível
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$1.316,00
6x R$ 219,33 sem juros
5 Em Estoque
Novo
68878365
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Monofásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e Barreiras
 Linha de Produto  ACS55
 Modelo  ACS55-01E-07A6-2
 Potência (kW)  1,5 kW
 Tensão Nominal  220 V
 Range Tensão de trabalho  200-240V
 Corrente nominal  7,6 A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP20
 IHM  Não se Aplica
 Carcaça  D
 Controle  Escalar
 Rede Incorporada  -
 Rede Opcional  -
 Reator de Entrada  -
 Safe Torque Off SIL3  -
 Entradas Digitais  3
 Entradas Analógicas  1
 Saídas Digitais  0
 Saídas Analogícas  0
 Saída a Relé  1
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  226 x 70 x 159 mm
 Peso  1,6 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Monofásico 1,5kW 220V 7,6A - ACS55-01E-07A6-2
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.