Por favor selecione um Distribuidor
R$2.161,46
6x R$ 360,24 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Monofásico 2,2kW 220V 9,8A - ACS150-01E-09A8-2

Código: 68581991
Adicionar à lista de desejos
Inversor de Frequência ACS150-01E-09A8-2 (2,2kW, 9,8A, 200-240V MONO IP20), Linha ACS150, ABB
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
-
R$1.823,19
6x R$ 303,87 sem juros
+ R$19,80 shipping
2 Em Estoque
Novo
68581991
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Monofásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e Barreiras
 Linha de Produto  ACS150
 Modelo  ACS150-01E-09A8-2
 Potência (kW)  2,2 kW
 Tensão Nominal  220 V
 Range Tensão de trabalho  200-240V
 Corrente nominal  9,8 A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP20
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R2
 Controle  Escalar
 Rede Incorporada  -
 Rede Opcional  -
 Reator de Entrada  -
 Safe Torque Off SIL3  -
 Entradas Digitais  5
 Entradas Analógicas  1
 Saídas Digitais  0
 Saídas Analogícas  0
 Saída a Relé  1
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  239 x 105 x 142 mm
 Peso  1,5 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Monofásico 2,2kW 220V 9,8A - ACS150-01E-09A8-2
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.