Por favor selecione um Distribuidor
R$2.354,73
6x R$ 392,46 sem juros
R$3.020,49
6x R$ 503,42 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Monofásico 2,2kW 220V 9,8A - ACS55-01E-09A8-2

Código: 68878373
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS55
- Modelo: ACS55-01E-09A8-2
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Indisponível
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$1.549,00
6x R$ 258,17 sem juros
5 Em Estoque
Novo
68878373
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Monofásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e Barreiras
 Linha de Produto  ACS55
 Modelo  ACS55-01E-09A8-2
 Potência (kW)  2,2 kW
 Tensão Nominal  220 V
 Range Tensão de trabalho  200-240V
 Corrente nominal  9,8 A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP20
 IHM  Não se Aplica
 Carcaça  D
 Controle  Escalar
 Rede Incorporada  -
 Rede Opcional  -
 Reator de Entrada  -
 Safe Torque Off SIL3  -
 Entradas Digitais  3
 Entradas Analógicas  1
 Saídas Digitais  0
 Saídas Analogícas  0
 Saída a Relé  1
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  226 x 70 x 159 mm
 Peso  1,6 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Monofásico 2,2kW 220V 9,8A - ACS55-01E-09A8-2
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.