Por favor selecione um Distribuidor
2 Avaliações
R$1.467,83
6x R$ 244,64 sem juros
R$1.525,20
6x R$ 254,20 sem juros
R$1.957,08
6x R$ 326,18 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico 0,55kW 220V 3,5A - ACS355-03E-03A5-2

Código: 3AUA0000058172
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS355
- Modelo: ACS355-03E-03A5-2
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A)
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$1.034,56
6x R$ 172,43 sem juros
1 Em Estoque
Novo
3AUA0000058172
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
 Linha de Produto  ACS355
 Modelo  ACS355-03E-03A5-2
 Potência (kW)  0,55 kW
 Tensão Nominal  220 V
 Range Tensão de trabalho  200-240V
 Corrente nominal  3,5 A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP21
 IHM  Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A)
 Carcaça  R0
 Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
 Rede Incorporada  -
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Opcional
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  5
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  1
 Saídas Analogícas  1
 Saída a Relé  1
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  239 x 70 x 161 mm
 Peso  1,1 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico 0,55kW 220V 3,5A - ACS355-03E-03A5-2
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.