Por favor selecione um Distribuidor
2 Avaliações
R$5.122,32
6x R$ 853,72 sem juros
R$5.323,60
6x R$ 887,27 sem juros
R$6.829,71
6x R$ 1138,29 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico 0,55kW 380V 1,9A - ACS355-03E-01A9-4+B063

Código: 3AUA0000058157
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS355
- Modelo: ACS355-03E-01A9-4+B063
- Grau de Proteção: IP66/IP67
- IHM: Incorporado
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$3.369,59
6x R$ 561,60 sem juros
1 Em Estoque
Novo
3AUA0000058157
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
 Linha de Produto  ACS355
 Modelo  ACS355-03E-01A9-4+B063
 Potência (kW)  0,55 kW
 Tensão Nominal  380 V
 Range Tensão de trabalho  380-400V
 Corrente nominal  1,9 A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP66/IP67
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R1
 Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
 Rede Incorporada  -
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Opcional
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  5
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  1
 Saídas Analogícas  1
 Saída a Relé  1
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  305 x 195 x 281 mm
 Peso  7,7 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico 0,55kW 380V 1,9A - ACS355-03E-01A9-4+B063
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.