Por favor selecione um Distribuidor
2 Avaliações
R$1.667,62
6x R$ 277,94 sem juros
R$1.892,20
6x R$ 315,37 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico 0,55kW 380V 1,9A - ACS150-03E-01A9-4

Código: 68581745
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS150
- Modelo: ACS150-03E-01A9-4
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Incorporado
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
-
R$1.197,06
6x R$ 199,51 sem juros
1 Em Estoque
Novo
68581745
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e Barreiras
 Linha de Produto  ACS150
 Modelo  ACS150-03E-01A9-4
 Potência (kW)  0,55 kW
 Tensão Nominal  380 V
 Range Tensão de trabalho  380-400V
 Corrente nominal  1,9 A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP20
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R0
 Controle  Escalar
 Rede Incorporada  -
 Rede Opcional  -
 Reator de Entrada  -
 Safe Torque Off SIL3  -
 Entradas Digitais  5
 Entradas Analógicas  1
 Saídas Digitais  0
 Saídas Analogícas  0
 Saída a Relé  1
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  239 x 70 x 142 mm
 Peso  1,1 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico 0,55kW 380V 1,9A - ACS150-03E-01A9-4
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.