Por favor selecione um Distribuidor
2 Avaliações
R$5.835,57
6x R$ 972,60 sem juros
R$6.065,53
6x R$ 1010,92 sem juros
R$6.621,48
6x R$ 1103,58 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico 1,5kW 380/440V 4,1A - ACS580-01-04A1-4

Código: 3BBR50000038939P01
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS580
- Modelo: ACS580-01-04A1-4
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Incorporado
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
-
R$4.188,93
6x R$ 698,16 sem juros
3 Em Estoque
Novo
3BBR50000038939P01
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
 Linha de Produto  ACS580
 Modelo  ACS580-01-04A1-4
 Potência (kW)  1,5 kW
 Tensão Nominal  380/440 V
 Range Tensão de trabalho  380-480V
 Corrente nominal  4,1 A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP21
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R1
 Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Incorporado
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  6
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  0
 Saídas Analogícas  2
 Saída a Relé  3
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  355 x 125 x 223 mm
 Peso  4,6 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico 1,5kW 380/440V 4,1A - ACS580-01-04A1-4
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.