Por favor selecione um Distribuidor
R$56.240,00
6x R$ 9373,33 sem juros
R$72.143,82
6x R$ 12023,97 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico 110kW 380/440V 180A - ACS880-01-180A-5

Código: 3BBR0000090444D
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS880
- Modelo: ACS880-01-180A-5
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Incorporado
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$56.240,00
6x R$ 9373,33 sem juros
5 Em Estoque
Novo
3BBR0000090444D
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores, Centrífugas, Elevação de Carga, Bobinadeira e Desbobinadeira, Pórticos e Outros
 Linha de Produto  ACS880
 Modelo  ACS880-01-180A-5
 Potência (kW)  110 kW
 Tensão Nominal  380/440 V
 Range Tensão de trabalho  380-500V
 Corrente nominal  180 A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP21
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R7
 Controle  DTC (Controle de Torque Direto)
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Incorporado
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  6
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  2
 Saídas Analogícas  2
 Saída a Relé  3
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  880 x 284 x 365 mm
 Peso  53 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico 110kW 380/440V 180A - ACS880-01-180A-5
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.