Por favor selecione um Distribuidor
2 Avaliações
R$8.888,92
6x R$ 1481,49 sem juros
R$9.239,51
6x R$ 1539,92 sem juros
R$11.391,06
6x R$ 1898,51 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico 11kW 220V 46,2A - ACS355-03E-46A2-2

Código: 3AUA0000058181
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS355
- Modelo: ACS355-03E-46A2-2
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A)
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$5.847,37
6x R$ 974,56 sem juros
1 Em Estoque
Novo
3AUA0000058181
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
 Linha de Produto  ACS355
 Modelo  ACS355-03E-46A2-2
 Potência (kW)  11 kW
 Tensão Nominal  220 V
 Range Tensão de trabalho  200-240V
 Corrente nominal  46,2 A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP21
 IHM  Comprado a parte (Modelos: ACS-CP-C ou ACS-CP-A)
 Carcaça  R4
 Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
 Rede Incorporada  -
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Opcional
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  5
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  1
 Saídas Analogícas  1
 Saída a Relé  1
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  244 x 260 x 169 mm
 Peso  4,4 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico 11kW 220V 46,2A - ACS355-03E-46A2-2
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.