Por favor selecione um Distribuidor
2 Avaliações
R$70.700,33
6x R$ 11783,39 sem juros
R$73.485,76
6x R$ 12247,63 sem juros
R$80.221,71
6x R$ 13370,29 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico 132kW 380/440V 246A - ACS580-01-246A-4+B056

Código: 3AUA0000083582
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS580
- Modelo: ACS580-01-246A-4+B056
- Grau de Proteção: IP55
- IHM: Incorporado
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
-
R$50.750,54
6x R$ 8458,42 sem juros
1 Em Estoque
Novo
3AUA0000083582
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
 Linha de Produto  ACS580
 Modelo  ACS580-01-246A-4+B056
 Potência (kW)  132 kW
 Tensão Nominal  380/440 V
 Range Tensão de trabalho  380-480V
 Corrente nominal  246 A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP55
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R8
 Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Incorporado
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  6
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  0
 Saídas Analogícas  2
 Saída a Relé  3
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  965 x 300 x 452 mm
 Peso  77 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico 132kW 380/440V 246A - ACS580-01-246A-4+B056
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.