Por favor selecione um Distribuidor
R$13.731,05
6x R$ 2288,51 sem juros
2 Avaliações
R$14.660,26
6x R$ 2443,38 sem juros
R$15.238,07
6x R$ 2539,68 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico 15kW 380/440V 33A - ACS580-01-033A-4

Código: 3BBR50000038961P01
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS580
- Modelo: ACS580-01-033A-4
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Incorporado
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$8.364,00
6x R$ 1394,00 sem juros
+ R$19,80 shipping
1 Em Estoque
Novo
3BBR50000038961P01
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
 Linha de Produto  ACS580
 Modelo  ACS580-01-033A-4
 Potência (kW)  15 kW
 Tensão Nominal  380/440 V
 Range Tensão de trabalho  380-480V
 Corrente nominal  33 A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP21
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R3
 Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Incorporado
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  6
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  0
 Saídas Analogícas  2
 Saída a Relé  3
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  454 x 203 x 228 mm
 Peso  13 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico 15kW 380/440V 33A - ACS580-01-033A-4
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.