Por favor selecione um Distribuidor
2 Avaliações
R$8.079,08
6x R$ 1346,51 sem juros
R$8.397,35
6x R$ 1399,56 sem juros
R$10.772,06
6x R$ 1795,34 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico 15kW 380V 32A - ACS380-040S-032A-4

Código: 3AXD50000162192
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS380
- Modelo: ACS380-040S-032A-4
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Incorporado
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$5.314,63
6x R$ 885,77 sem juros
1 Em Estoque
Novo
3AXD50000162192
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
 Linha de Produto  ACS380
 Modelo  ACS380-040S-032A-4
 Potência (kW)  15 kW
 Tensão Nominal  380 V
 Range Tensão de trabalho  380-400V
 Corrente nominal  32 A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP20
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R4
 Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Opcional
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  5
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  2
 Saídas Analogícas  1
 Saída a Relé  1
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  223 x 260 x 174 mm
 Peso  5,8 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico 15kW 380V 32A - ACS380-040S-032A-4
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.