Por favor selecione um Distribuidor
2 Avaliações
R$9.023,69
6x R$ 1503,95 sem juros
R$9.379,63
6x R$ 1563,27 sem juros
R$12.031,55
6x R$ 2005,26 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico 18,5kW 380V 38A - ACS380-040S-038A-4

Código: 3AXD50000162208
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS380
- Modelo: ACS380-040S-038A-4
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Incorporado
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$6.360,14
6x R$ 1060,02 sem juros
8 Em Estoque
Novo
3AXD50000162208
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
 Linha de Produto  ACS380
 Modelo  ACS380-040S-038A-4
 Potência (kW)  18,5 kW
 Tensão Nominal  380 V
 Range Tensão de trabalho  380-400V
 Corrente nominal  38 A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP20
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R4
 Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Opcional
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  5
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  2
 Saídas Analogícas  1
 Saída a Relé  1
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  223 x 260 x 174 mm
 Peso  5,8 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico 18,5kW 380V 38A - ACS380-040S-038A-4
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.