Por favor selecione um Distribuidor
R$3.113,56
6x R$ 518,93 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico 2,2kW 220V 9,8A - ACS150-03E-09A8-2

Código: 68582059
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS150
- Modelo: ACS150-03E-09A8-2
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Incorporado
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$2.194,52
6x R$ 365,75 sem juros
+ R$19,80 shipping
1 Em Estoque
Novo
68582059
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e Barreiras
 Linha de Produto  ACS150
 Modelo  ACS150-03E-09A8-2
 Potência (kW)  2,2 kW
 Tensão Nominal  220 V
 Range Tensão de trabalho  200-240V
 Corrente nominal  9,8 A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP20
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R2
 Controle  Escalar
 Rede Incorporada  -
 Rede Opcional  -
 Reator de Entrada  -
 Safe Torque Off SIL3  -
 Entradas Digitais  5
 Entradas Analógicas  1
 Saídas Digitais  0
 Saídas Analogícas  0
 Saída a Relé  1
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  239 x 105 x 142 mm
 Peso  1,5 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico 2,2kW 220V 9,8A - ACS150-03E-09A8-2
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.