Por favor selecione um Distribuidor
R$92.153,55
6x R$ 15358,93 sem juros
R$118.212,35
6x R$ 19702,06 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico 200kW 380/440V 363A - ACQ580-01-363A-4

Código: 3BBR50000034608P01
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACQ580
- Modelo: ACQ580-01-363A-4
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Incorporado
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$60.621,00
6x R$ 10103,50 sem juros
5 Em Estoque
Novo
3BBR50000034608P01
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas
 Linha de Produto  ACQ580
 Modelo  ACQ580-01-363A-4
 Potência (kW)  200 kW
 Tensão Nominal  380/440 V
 Range Tensão de trabalho  380-480V
 Corrente nominal  363 A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP21
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R9
 Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Incorporado
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  6
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  0
 Saídas Analogícas  2
 Saída a Relé  3
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  955 x 380 x 418 mm
 Peso  97 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico 200kW 380/440V 363A - ACQ580-01-363A-4
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.