Por favor selecione um Distribuidor
R$17.812,28
6x R$ 2968,71 sem juros
R$22.049,89
6x R$ 3674,98 sem juros
R$28.286,20
6x R$ 4714,37 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico 22kW 380/440V 46A - ACS580-01-046A-4

Código: 3BBR50000038963P01
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS580
- Modelo: ACS580-01-046A-4
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Incorporado
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$10.850,00
6x R$ 1808,33 sem juros
+ R$19,80 shipping
1 Em Estoque
Novo
3BBR50000038963P01
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
 Linha de Produto  ACS580
 Modelo  ACS580-01-046A-4
 Potência (kW)  22 kW
 Tensão Nominal  380/440 V
 Range Tensão de trabalho  380-480V
 Corrente nominal  46 A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP21
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R3
 Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Incorporado
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  6
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  0
 Saídas Analogícas  2
 Saída a Relé  3
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  454 x 203 x 228 mm
 Peso  13 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico 22kW 380/440V 46A - ACS580-01-046A-4
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.