Por favor selecione um Distribuidor
2 Avaliações
R$13.709,50
6x R$ 2284,92 sem juros
R$14.249,96
6x R$ 2374,99 sem juros
R$18.279,23
6x R$ 3046,54 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico 22kW 380V 50A - ACS380-040S-050A-4

Código: 3AXD50000162222
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS380
- Modelo: ACS380-040S-050A-4
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Incorporado
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$9.018,46
6x R$ 1503,08 sem juros
1 Em Estoque
Novo
3AXD50000162222
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
 Linha de Produto  ACS380
 Modelo  ACS380-040S-050A-4
 Potência (kW)  22 kW
 Tensão Nominal  380 V
 Range Tensão de trabalho  380-400V
 Corrente nominal  50 A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP20
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R4
 Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Opcional
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  5
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  2
 Saídas Analogícas  1
 Saída a Relé  1
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  223 x 260 x 174 mm
 Peso  5,8 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico 22kW 380V 50A - ACS380-040S-050A-4
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.