Por favor selecione um Distribuidor
R$134.055,18
6x R$ 22342,53 sem juros
R$171.963,44
6x R$ 28660,57 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico 250kW 380/440V 505A - ACS580-04-505A-5

Código: 3BBR50000047973P01
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS580
- Modelo: ACS580-04-505A-5
- Grau de Proteção: IP00
- IHM: Incorporado
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$88.185,00
6x R$ 14697,50 sem juros
5 Em Estoque
Novo
3BBR50000047973P01
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
 Linha de Produto  ACS580
 Modelo  ACS580-04-505A-5
 Potência (kW)  250 kW
 Tensão Nominal  380/440 V
 Range Tensão de trabalho  380-480V
 Corrente nominal  505 A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP00
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R10
 Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Incorporado
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  6
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  0
 Saídas Analogícas  2
 Saída a Relé  3
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  1462 x 350 x 529 mm
 Peso  162 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico 250kW 380/440V 505A - ACS580-04-505A-5
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.